Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

SV 4

027B2024

Stærð inntakstengingar [mm]: 21.8, Efni tengingar: Stál, Kv gildi [m³/h]: 0.23, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28, Hitastigssvið [°C]: -50 - 120

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Float housig materialSteel
FlokkurII
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti vöruFloat valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kv gildi [m³/h]0.230 m³/h
Málafkastageta R134a [kW]16.40 kW
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R134a [TR]4.66 TR
Málafkastageta R22 [kW]21.00 kW
Málafkastageta R22 [TR]5.97 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]15.40 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]4.38 TR
Málafkastageta R717 [kW]102.0 kW
Málafkastageta R717 [TR]29.0 TR
Material DescriptionSV 4 FLOTSTÝRING
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Skilyrði málafk. g. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Skilyrði málafk. g. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]21.80 mm
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tengigerð stýrilínuWelding
UL markYes
Vökvahópur12
VöruhópurLiquid level regulating valves
VörulýsingFlotloki
VörutegundSV 4
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight25.912 Kilogram
Net weight24.5 Kilogram
Volume69.3 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422148319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm