SV 3
027B2023
Stærð inntakstengingar [mm]: 25.7, Kv gildi [m³/h]: 0.14, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28, Hitastigssvið [°C]: -50 - 65
027B2023
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 0.160 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 16 bar |
| Differential pressure max[psi] | 232.0 psi |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Low temperature steel |
| Efni tengingar | Low temperature, steel |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Float housig material | Low temperature steel |
| Flokkur | I |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 406 psig |
| Heiti vöru | Float valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kv gildi [m³/h] | 0.140 m³/h |
| Málafkastageta R134a [kW] | 10.00 kW |
| Málafkastageta R134a [TR] | 2.84 TR |
| Málafkastageta R22 [kW] | 13.00 kW |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málafkastageta R22 [TR] | 3.70 TR |
| Málafkastageta R404A/R507 [kW] | 9.70 kW |
| Málafkastageta R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
| Málafkastageta R717 [kW] | 64.0 kW |
| Málafkastageta R717 [TR] | 18.2 TR |
| Material Description | SV 3 FLOTSTÝRING |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 25.70 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tengigerð stýrilínu | Welding |
| UL mark | Yes |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SV |
| Vöruhópur | Liquid level regulating valves |
| Vörulýsing | Flotloki |
| Vörutegund | SV 3 |
| Vottun | CEEACUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 10.1 Kilogram |
| Net weight | 6.689 Kilogram |
| Volume | 20.671 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422036784 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |