Danfoss logo
HFI

HFI 060 F

148G3106

Stærð inntakstengingar [mm]: 150, Gerð inntakstengingar: FLANS, Stærð úttakstengingar [mm]: 50, Gerð úttakstengingar: Stúfsuða, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 25, Hitastigssvið [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettórúmmál [l]: 6.4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruAukabún. flots þensluloka
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurIII
Gerð inntakstengingarFLANS
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]25.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]363 psig
Heiti vöruFloat valve
Hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Lokafasti50.36
Málafkastageta R717 [kW]1200.0 kW
Málafkastageta R717 [TR]341.0 TR
MálningRauðbrúnt
Material DescriptionHFI 060 FD 150 FLOAT VALVE
Nettórúmmál [gal US]1.69 gal
Nettórúmmál [l]6.400 L
NothæftVarahlutir flots þensluloka
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Rúmmálssvið vökva [gal US] [hám.]1.22 gal
Rúmmálssvið vökva [gal US] [lágm.]0.42 gal
Rúmmálssvið vökva [l] [hám.]4.6 L
Rúmmálssvið vökva [l] [lágm.]1.6 L
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Skeljarrúmmál [gal US]2.17 gal
Skeljarrúmmál [l]8.20 L
Skilyrði málafk. g. [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]150.00 mm
Stærð stúts [mm]60.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]50.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]2 to
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TengistaðallDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Tengistærð inntaks [to]6 to
Vökvahópur12
VöruhópurLiquid level regulating valves
VörulýsingFlotloki
VörutegundHFI 060 F
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight56.49 Kilogram
Net weight48.49 Kilogram
Volume106.772 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428344128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm