HFI 060 F
148G3104
Stærð inntakstengingar [mm]: 100, Gerð inntakstengingar: FLANS, Stærð úttakstengingar [mm]: 50, Gerð úttakstengingar: Stúfsuða, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 25, Hitastigssvið [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettórúmmál [l]: 6.4
148G3104
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Aukabún. flots þensluloka |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | III |
| Gerð inntakstengingar | FLANS |
| Gerð úttakstengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 25.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 363 psig |
| Heiti vöru | Float valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Lokafasti | 50.36 |
| Málafkastageta R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Málafkastageta R717 [TR] | 341.0 TR |
| Málning | Rauðbrúnt |
| Material Description | HFI 060 FD 100 FLOAT VALVE |
| Nettórúmmál [gal US] | 1.69 gal |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nettórúmmál [l] | 6.400 L |
| Nothæft | Varahlutir flots þensluloka |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rúmmálssvið vökva [gal US] [hám.] | 1.22 gal |
| Rúmmálssvið vökva [gal US] [lágm.] | 0.42 gal |
| Rúmmálssvið vökva [l] [hám.] | 4.6 L |
| Rúmmálssvið vökva [l] [lágm.] | 1.6 L |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Skeljarrúmmál [gal US] | 2.17 gal |
| Skeljarrúmmál [l] | 8.20 L |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 100.00 mm |
| Stærð stúts [mm] | 60.00 mm |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 50.0 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 2 to |
| Tengistaðall | DIN 2635/2512-FEN 10220 |
| Tengistærð inntaks [to] | 4 to |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruhópur | Liquid level regulating valves |
| Vörulýsing | Flotloki |
| Vörutegund | HFI 060 F |
| Vottun | CEEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 53.49 Kilogram |
| Net weight | 45.49 Kilogram |
| Volume | 106.772 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428344104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |