ETS 50C
034G7713
Olíufrí kerfi; PVE, Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 95, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 203, Inntaksstærð [mm]: 28, Úttaksstærð [mm]: 35
034G7713
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| ATEX-sölutexti | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Aths. skil. málafk. g. | Fullt slag opið, venjulegt flæði |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður skrefloka |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Efni meginhluta | Ryðfrítt stál |
| Efni tengingar | Tvímálma: Stál/kopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fasastraumur (RMS) [mA] | 600 mA |
| Fasastraumur (toppur) [mA] | 800 mA |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Fullur ferðahraði tíma [s] [hám.] | 6.0 s |
| Fullur ferðahraði tíma [s] [lágm.] | 3.0 s |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur ODF |
| Hám. hld aflnotk sp.drifs[W] | 7.2 W |
| Hám. hld aflnotk str.drifs[W] | 7.2 W |
| Hám. leyfð starfslota [%] | 100 % RH |
| Hám. OPD [bör] | 40.0 bar |
| Hám. OPD [psi] | 580.0 psi |
| Hám. OPD andsælis [bör] | 40 bar |
| Hám. OPD andsælis [psi] | 580.0 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 50.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 725 psig |
| Hám.straumur vinnslu [A] | 0.80 A |
| Heildarskref | 600 (full skref) |
| Heiti vöru | Electric expansion valve |
| Hiti kæliefnis [ºC] [hám.] | 95 °C |
| Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.] | -40 °C |
| Hiti kæliefnis [ºF] [hám.] | 203 °F |
| Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.] | -40 °F |
| Inntaksstærð [mm] | 28.00 mm |
| Inntaksstærð [to] | 1 1/8 in |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnvægt tengi [Já/Nei] | Já |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Kv gildi [m³/h] | 2.400 m³/h |
| Málafkastageta R134a [kW] | 210.00 kW |
| Málafkastageta R134a [TR] | 60.50 TR |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málafkastageta R22 [kW] | 267.70 kW |
| Málafkastageta R22 [TR] | 76.10 TR |
| Málafkastageta R404A/R507 [kW] | 200.00 kW |
| Málafkastageta R404A/R507 [TR] | 93.30 TR |
| Málafkastageta R407C [kW] | 294.00 kW |
| Málafkastageta R407C [TR] | 84.50 TR |
| Málafkastageta R410A [kW] | 323.00 kW |
| Málafkastageta R410A [TR] | 93.30 TR |
| Material Description | ETS 50C Electric exp valve I/12 |
| Mótorgerð | Tvískauta |
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | M12 |
| Sambærileg vara | 034G7703 |
| Samhæfir Danfoss-stillar | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfiABMOPAGPAOPOEPVE |
| SCIP-málsskjalanr. | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| Sjónglas | Gerð SG (N vísir) |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Skrefahamur | 2 fasa fullt skrefHálft skrefÖrskref (ráðlagt) |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Spanstuðull fasa [µH] | 14000 μH |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stefna | Beina vegu |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Úttaksstærð [mm] | 35.00 mm |
| Úttaksstærð [to] | 1 3/8 in |
| Valkostur handv. aðgerðar | AST-G þjónusturekill |
| Viðnám [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Vísir flæðisstefnu | Leisergrafin 2-stefnuör |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ETS 12C-100C with sight glass |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörumerki | Colibri |
| Vörutegund | ETS 50C |
| Vottun | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.425 Kilogram |
| Net weight | 0.334 Kilogram |
| Volume | 1.855 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |