Danfoss logo
ETS 25C

ETS 25C

034G7602

Olíufrí kerfi; PVE, Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 95, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 203, Inntaksstærð [mm]: 22, Úttaksstærð [mm]: 22

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ATEX-sölutextiII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Aths. skil. málafk. g.Fullt slag opið, venjulegt flæði
Aukabúnaður vöruAukabúnaður skrefloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarTvímálma: Stál/kopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fasastraumur (RMS) [mA]600 mA
Fasastraumur (toppur) [mA]800 mA
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Fullur ferðahraði tíma [s] [hám.]6.0 s
Fullur ferðahraði tíma [s] [lágm.]3.0 s
Gerð inntakstengingarLóðmálmur ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur ODF
Hám. hld aflnotk sp.drifs[W]7.2 W
Hám. hld aflnotk str.drifs[W]7.2 W
Hám. leyfð starfslota [%]100 % RH
Hám. OPD [bör]40.0 bar
Hám. OPD [psi]580.0 psi
Hám. OPD andsælis [bör]40 bar
Hám. OPD andsælis [psi]580.0 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]50.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]725 psig
Hám.straumur vinnslu [A]0.80 A
Heildarskref600 (full skref)
Heiti vöruElectric expansion valve
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]95 °C
Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.]-40 °C
Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]203 °F
Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [mm]22.00 mm
Inntaksstærð [to]7/8 in
IP-tala umlykisIP67
Jafnvægt tengi [Já/Nei]
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kv gildi [m³/h]1.300 m³/h
Málafkastageta R134a [kW]111.00 kW
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R134a [TR]31.90 TR
Málafkastageta R22 [kW]141.00 kW
Málafkastageta R22 [TR]40.10 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]105.00 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]49.20 TR
Málafkastageta R407C [kW]155.00 kW
Málafkastageta R407C [TR]44.50 TR
Málafkastageta R410A [kW]170.00 kW
Málafkastageta R410A [TR]49.20 TR
Material DescriptionETS 25C Electric exp valve
MótorgerðTvískauta
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12
Samhæfir Danfoss-stillarEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfiABMOPAGPAOPOEPVE
SCIP-málsskjalanr.a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SjónglasGerð SG (N vísir)
Skilyrði málafk. g. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Skrefahamur2 fasa fullt skrefHálft skrefÖrskref (ráðlagt)
Snið magns á pakkningu12 pc
Spanstuðull fasa [µH]14000 μH
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
StefnaBeina vegu
UL samþykkt kæliefniR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [mm]22.00 mm
Úttaksstærð [to]7/8 in
Valkostur handv. aðgerðarAST-G þjónusturekill
Viðnám [kOhm]0.0 kOhm
Vísir flæðisstefnuLeisergrafin 2-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumETS 12C-100C with sight glass
VöruhópurExpansion valves
VörumerkiColibri
VörutegundETS 25C
VottunATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.411 Kilogram
Net weight0.315 Kilogram
Volume1.651 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428887922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm