ETS 6 - 10
034G5005
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 70, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 158, Inntaksstærð [mm]: 7.94, Úttaksstærð [mm]: 7.94
034G5005
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Electric valve accessories |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Fullur ferðahraði tíma [s] [hám.] | 16.0 s |
| Fullur ferðahraði tíma [s] [lágm.] | 6.0 s |
| Gerð tengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. OPD [bör] | 35.0 bar |
| Hám. OPD [psig] | 507 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 47.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 681 psig |
| Heildarskref | 480 (hálfskref) |
| Heiti varahlutaforrits | ETS 6 |
| Heiti vöru | Electric expansion valve |
| Hiti kæliefnis [ºC] [hám.] | 70 °C |
| Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.] | -30 °C |
| Hiti kæliefnis [ºF] [hám.] | 158 °F |
| Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.] | -22 °F |
| Inntaksstærð [mm] | 7.94 mm |
| Inntaksstærð [to] | 5/16 in |
| Kæliefni | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A |
| Málafkastageta R134a [kW] | 2.00 kW |
| Málafkastageta R134a [TR] | 0.57 TR |
| Málafkastageta R22 [kW] | 2.60 kW |
| Málafkastageta R22 [TR] | 0.74 TR |
| Málafkastageta R404A/R507 [kW] | 1.80 kW |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málafkastageta R404A/R507 [TR] | 0.51 TR |
| Málafkastageta R407C [kW] | 2.70 kW |
| Málafkastageta R407C [TR] | 0.77 TR |
| Málafkastageta R410A [kW] | 3.10 kW |
| Málafkastageta R410A [TR] | 0.88 TR |
| Material Description | ETS 6 - 10 Electric exp valve |
| MOPD[bar/psi] | 35 bar |
| Mótorgerð | Skrefmótor fastaseguls |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 034G5000 |
| Samhæfir Danfoss-stillar | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Samhæfni smurefna | MOPOE |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Skrefahamur | 2 fasa fullt skrefHálft skref (ráðlagt)Örskref |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð ops [mm] | 1.00 mm |
| Stefna | Hornrétt |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Úttaksstærð [mm] | 7.94 mm |
| Úttaksstærð [to] | 5/16 in |
| Valkostur handv. aðgerðar | AST-G þjónusturekillETS 6 handvirk spóla |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | ETS 6 - 10 |
| Vottun | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.076 Kilogram |
| Net weight | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.487 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |