ETS 5T08L
034G6850
Kæliefni: R744, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Gerð tengingar: Lóðmálmur, ODM, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20
034G6850
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Electric valve accessories |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni tengingar | Cu-plated SS |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæðiseiginleiki | Línulegt |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð inntakstengingar | Solder ODM |
| Gerð tengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Gerð úttakstengingar | Solder ODM |
| Hám. leki [cm³/mín] | 150 cm³/min |
| Hám. OPD [bör] | 120.0 bar |
| Hám. OPD [psig] | 1740 psig |
| Hám. OPD andsælis [bör] | 120 bar |
| Hám. OPD andsælis [psi] | 1740.0 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2030 psig |
| Heildarskref | 480 (hálfskref) |
| Heiti varahlutaforrits | ETS 5T |
| Heiti vöru | Electric expansion valve |
| Hitasvið geymslu [°C] [hám.] | 65 °C |
| Hitasvið geymslu [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Hitasvið geymslu [°F] [hám.] | 149 °F |
| Hitasvið geymslu [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Hiti kæliefnis [ºC] [hám.] | 80 °C |
| Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.] | -40 °C |
| Hiti kæliefnis [ºF] [hám.] | 176 °F |
| Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.] | -40 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksstærð [mm] | 6.35 mm |
| Inntaksstærð [to] | 1/4 in |
| Kæliefni | R744 |
| Málafkastageta R744 [kW] | 4.59 kW |
| Material Description | ETS 5T08L Elec. exp. valve L 14x14 M/20 |
| Mótorgerð | Skrefmótor fastaseguls |
| Nothæft | NR. |
| Opnir púlsar loka@öfugt flæði | 55 ± 16 steps |
| Opnir púlsar loka@venjulegt flæði | 55 ± 16 steps |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakastig (RH) [%] [hám.] | 95 % RH |
| Rakastig (RH) [%] [lágm.] | 0 % RH |
| Rated capacity R744 [TR] | 1.3 TR |
| Sambærileg vara | 034G6800 |
| Samhæfir Danfoss-stillar | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Samhæfni smurefna | PAGPOE |
| Samsk.stíll hönnunar | L |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Skrefahamur | 1-2 segulmögnun (hálfskref)2-2 segulmögnun (fullt skref) |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Stærð ops [mm] | 0.80 mm |
| UL mark | No |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Úttaksstærð [mm] | 6.35 mm |
| Úttaksstærð [to] | 1/4 in |
| Valkostur handv. aðgerðar | AST-G þjónusturekillHandvirk spóla |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | ETS 5T08L |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.054 Kilogram |
| Net weight | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094166 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |