Danfoss logo
ETS 5M/5T

ETS 5T18L

034G6806

Kæliefni: R744, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Gerð tengingar: Lóðmálmur, ODM, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni tengingarCu-plated SS
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlæðiseiginleikiLínulegt
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarSolder ODM
Gerð tengingarLóðmálmur, ODM
Gerð úttakstengingarSolder ODM
Hám. leki [cm³/mín]150 cm³/min
Hám. OPD [bör]90.0 bar
Hám. OPD [psig]1305 psig
Hám. OPD andsælis [bör]90 bar
Hám. OPD andsælis [psi]1305.0 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2030 psig
Heildarskref480 (hálfskref)
Heiti varahlutaforritsETS 5T
Heiti vöruElectric expansion valve
Hitasvið geymslu [°C] [hám.]65 °C
Hitasvið geymslu [°C] [lágm.]-30 °C
Hitasvið geymslu [°F] [hám.]149 °F
Hitasvið geymslu [°F] [lágm.]-22 °F
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]80 °C
Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.]-40 °C
Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]176 °F
Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.]-40 °F
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
Inntaksstærð [mm]6.35 mm
Inntaksstærð [to]1/4 in
KæliefniR744
Málafkastageta R744 [kW]19.32 kW
Material DescriptionETS 5T18L Elec. exp. valve L 14x14 I/40
MótorgerðSkrefmótor fastaseguls
NothæftNR.
Opnir púlsar loka@öfugt flæði55 ± 16 steps
Opnir púlsar loka@venjulegt flæði55 ± 16 steps
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rakastig (RH) [%] [hám.]95 % RH
Rakastig (RH) [%] [lágm.]0 % RH
Rated capacity R744 [TR]5.5 TR
Sambærileg vara034G6856
Samhæfir Danfoss-stillarEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Samhæfni smurefnaPAGPOE
Samsk.stíll hönnunarL
Skilyrði málafk. g. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Skrefahamur1-2 segulmögnun (hálfskref)2-2 segulmögnun (fullt skref)
Snið magns á pakkningu40 pc
Stærð ops [mm]1.80 mm
UL markNo
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]176 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [mm]6.35 mm
Úttaksstærð [to]1/4 in
Valkostur handv. aðgerðarAST-G þjónusturekillHandvirk spóla
Vökvahópur2
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 5T18L

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.053 Kilogram
Net weight0.036 Kilogram
Volume0.3 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255036029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm