Danfoss logo
ETS 5M

ETS 5M35S

034G6555

PVE, Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 70, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 158

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni tengingarCu-plated SS
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlæðiseiginleikiLínulegt
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarLóðmálmur, ODM
Hám. leki [cm³/mín]500 cm³/min
Hám. OPD [bör]42.0 bar
Hám. OPD [psig]609 psig
Hám. OPD andsælis [bör]42 bar
Hám. OPD andsælis [psi]609.0 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]710 psig
Heildarskref480 (hálfskref)
Heiti varahlutaforritsETS 5M
Heiti vöruElectric expansion valve
Hitasvið geymslu [°C] [hám.]70 °C
Hitasvið geymslu [°C] [lágm.]-30 °C
Hitasvið geymslu [°F] [hám.]158 °F
Hitasvið geymslu [°F] [lágm.]-22 °F
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]70 °C
Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.]-30 °C
Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]158 °F
Einkenni
Gildi
Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.]-22 °F
Inntaksstærð [to]1/2 in
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Málafkastageta R410A [kW]36.00 kW
Málafkastageta R410A [TR]10.24 TR
Material DescriptionETS 5M35S Elec. exp. valve L 12x12 ODM
MótorgerðSkrefmótor fastaseguls
NothæftNR.
Opnir púlsar loka@öfugt flæði55 ± 16 steps
Opnir púlsar loka@venjulegt flæði55 ± 16 steps
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rakastig (RH) [%] [hám.]95 % RH
Rakastig (RH) [%] [lágm.]0 % RH
Samhæfir Danfoss-stillarEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Samhæfni smurefnaMOPAGPOEPVE
Samsk.stíll hönnunarL
Skilyrði málafk. g. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Skrefahamur1-2 segulmögnun (hálfskref)2-2 segulmögnun (fullt skref)
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops [mm]3.50 mm
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Úttaksstærð [to]1/2 in
Valkostur handv. aðgerðarAST-G þjónusturekillHandvirk spóla
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 5M35S

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.056 Kilogram
Net weight0.039 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715255007296