Danfoss logo
ETS 5M08L-product-details

ETS 5M08L

034G6428

Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 80, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 176, Inntaksstærð [mm]: 6.35, Úttaksstærð [mm]: 6.35

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni tengingarCu-plated SS
FlæðiseiginleikiLínulegt
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarLóðmálmur, ODM
Hám. leki [cm³/mín]150 cm³/min
Hám. OPD [bör]42.0 bar
Hám. OPD [psig]609 psig
Hám. OPD andsælis [bör]42 bar
Hám. OPD andsælis [psi]651.0 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heildarskref480 (hálfskref)
Heiti varahlutaforritsETS 5M
Heiti vöruElectric expansion valve
Hitasvið geymslu [°C] [hám.]70 °C
Hitasvið geymslu [°C] [lágm.]-30 °C
Hitasvið geymslu [°F] [hám.]158 °F
Hitasvið geymslu [°F] [lágm.]-22 °F
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]80 °C
Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.]-30 °C
Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]176 °F
Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.]-22 °F
Inntaksstærð [mm]6.35 mm
Inntaksstærð [to]1/4 in
Einkenni
Gildi
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Málafkastageta R410A [kW]1.80 kW
Málafkastageta R410A [TR]0.51 TR
Material DescriptionETS 5M08L Elec. exp. valve L 14 x14 ODM
MótorgerðSkrefmótor fastaseguls
NothæftNR.
Opnir púlsar loka@öfugt flæði<=71 Steps
Opnir púlsar loka@venjulegt flæði55 ± 16 steps
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rakastig (RH) [%] [hám.]95 % RH
Rakastig (RH) [%] [lágm.]0 % RH
Samhæfir Danfoss-stillarEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Samhæfni smurefnaPOE
Samsk.stíll hönnunarL
Skilyrði málafk. g. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Skrefahamur1-2 segulmögnun (hálfskref)2-2 segulmögnun (fullt skref)
Snið magns á pakkningu40 pc
Stærð ops [mm]0.75 mm
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Úttaksstærð [mm]6.35 mm
Úttaksstærð [to]1/4 in
Valkostur handv. aðgerðarAST-G þjónusturekillHandvirk spóla
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 5M08L

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.044 Kilogram
Net weight0.037 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255223825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm