Danfoss logo
ETS 5M

ETS 5M17L

034G6419

PVE, Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 80, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 176, Inntaksstærð [mm]: 7.94, Úttaksstærð [mm]: 7.94

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectric valve accessories
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni tengingarCu-plated SS
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlæðiseiginleikiLínulegt
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarLóðmálmur, ODM
Hám. leki [cm³/mín]150 cm³/min
Hám. OPD [bör]42.0 bar
Hám. OPD [psig]609 psig
Hám. OPD andsælis [bör]42 bar
Hám. OPD andsælis [psi]508.0 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]710 psig
Heildarskref480 (hálfskref)
Heiti varahlutaforritsETS 5M
Heiti vöruElectric expansion valve
Hitasvið geymslu [°C] [hám.]70 °C
Hitasvið geymslu [°C] [lágm.]-30 °C
Hitasvið geymslu [°F] [hám.]158 °F
Hitasvið geymslu [°F] [lágm.]-22 °F
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]80 °C
Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.]-30 °C
Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]176 °F
Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.]-22 °F
Inntaksstærð [mm]7.94 mm
Inntaksstærð [to]5/16 in
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Málafkastageta R1234ze [kW]5.86 kW
Málafkastageta R1234ze [TR]1.67 TR
Málafkastageta R134a [kW]7.94 kW
Málafkastageta R134a [TR]2.26 TR
Málafkastageta R22 [kW]10.50 kW
Málafkastageta R22 [TR]2.99 TR
Málafkastageta R32 [kW]18.29 kW
Málafkastageta R32 [TR]5.20 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]7.38 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]2.10 TR
Málafkastageta R407C [kW]10.97 kW
Málafkastageta R407C [TR]3.12 TR
Málafkastageta R410A [kW]12.38 kW
Málafkastageta R410A [TR]3.52 TR
Málafkastageta R513A [kW]6.72 kW
Málafkastageta R513A [TR]1.91 TR
Material DescriptionETS 5M17L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Einkenni
Gildi
MótorgerðSkrefmótor fastaseguls
NothæftNR.
Opnir púlsar loka@öfugt flæði15 ± 15 steps
Opnir púlsar loka@venjulegt flæði55 ± 16 steps
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rakastig (RH) [%] [hám.]95 % RH
Rakastig (RH) [%] [lágm.]0 % RH
Rated capacity R1234yf [kW]5.80 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.65 TR
Rated capacity R290 [kW]10.90 kW
Rated capacity R290 [TR]3.10 TR
Rated capacity R407H [kW]12.25 kW
Rated capacity R407H [TR]3.48 TR
Rated capacity R448A [kW]10.49 kW
Rated capacity R448A [TR]2.98 TR
Rated capacity R449A [kW]10.26 kW
Rated capacity R449A [TR]2.92 TR
Rated capacity R449B [kW]10.43 kW
Rated capacity R449B [TR]2.97 TR
Rated capacity R452A [kW]7.90 kW
Rated capacity R452A [TR]2.25 TR
Rated capacity R452B [kW]14.21 kW
Rated capacity R452B [TR]4.04 TR
Rated capacity R454A [kW]10.63 kW
Rated capacity R454A [TR]3.02 TR
Rated capacity R454B [kW]14.39 kW
Rated capacity R454B [TR]4.09 TR
Rated capacity R454C [kW]9.14 kW
Rated capacity R454C [TR]2.60 TR
Rated capacity R455A [kW]10.08 kW
Rated capacity R455A [TR]2.87 TR
Rated capacity R515B [kW]5.68 kW
Rated capacity R515B [TR]1.62 TR
Samhæfir Danfoss-stillarEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Samhæfni smurefnaMOPAGPOEPVE
Samsk.stíll hönnunarL
Skilyrði málafk. g. [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Skrefahamur1-2 segulmögnun (hálfskref)2-2 segulmögnun (fullt skref)
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð ops [mm]1.65 mm
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Útgáfa lokaV2
Úttaksstærð [mm]7.94 mm
Úttaksstærð [to]5/16 in
Valkostur handv. aðgerðarAST-G þjónusturekillHandvirk spóla
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 5M17L

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.053 Kilogram
Net weight0.036 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.251 Liter
EAN/UPC5715255005070