ETS 5M17L
034G6407
PVE, Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 80, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 176, Inntaksstærð [mm]: 6.35, Úttaksstærð [mm]: 6.35
034G6407
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Electric valve accessories |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni tengingar | Cu-plated SS |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæðiseiginleiki | Línulegt |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð tengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Hám. leki [cm³/mín] | 150 cm³/min |
| Hám. OPD [bör] | 42.0 bar |
| Hám. OPD [psig] | 609 psig |
| Hám. OPD andsælis [bör] | 42 bar |
| Hám. OPD andsælis [psi] | 508.0 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 710 psig |
| Heildarskref | 480 (hálfskref) |
| Heiti varahlutaforrits | ETS 5M |
| Heiti vöru | Electric expansion valve |
| Hitasvið geymslu [°C] [hám.] | 70 °C |
| Hitasvið geymslu [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Hitasvið geymslu [°F] [hám.] | 158 °F |
| Hitasvið geymslu [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Hiti kæliefnis [ºC] [hám.] | 80 °C |
| Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.] | -30 °C |
| Hiti kæliefnis [ºF] [hám.] | 176 °F |
| Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.] | -22 °F |
| Inntaksstærð [mm] | 6.35 mm |
| Inntaksstærð [to] | 1/4 in |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Málafkastageta R1234ze [kW] | 5.86 kW |
| Málafkastageta R1234ze [TR] | 1.67 TR |
| Málafkastageta R134a [kW] | 7.94 kW |
| Málafkastageta R134a [TR] | 2.26 TR |
| Málafkastageta R22 [kW] | 10.50 kW |
| Málafkastageta R22 [TR] | 2.99 TR |
| Málafkastageta R32 [kW] | 18.29 kW |
| Málafkastageta R32 [TR] | 5.20 TR |
| Málafkastageta R404A/R507 [kW] | 7.38 kW |
| Málafkastageta R404A/R507 [TR] | 2.10 TR |
| Málafkastageta R407C [kW] | 10.97 kW |
| Málafkastageta R407C [TR] | 3.12 TR |
| Málafkastageta R410A [kW] | 12.38 kW |
| Málafkastageta R410A [TR] | 3.52 TR |
| Málafkastageta R513A [kW] | 6.72 kW |
| Málafkastageta R513A [TR] | 1.91 TR |
| Material Description | ETS 5M17L Elec. exp. valve L 14x14 ODM |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mótorgerð | Skrefmótor fastaseguls |
| Nothæft | NR. |
| Opnir púlsar loka@öfugt flæði | 15 ± 15 steps |
| Opnir púlsar loka@venjulegt flæði | 55 ± 16 steps |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakastig (RH) [%] [hám.] | 95 % RH |
| Rakastig (RH) [%] [lágm.] | 0 % RH |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 5.80 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.65 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 10.90 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 3.10 TR |
| Rated capacity R407H [kW] | 12.25 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 3.48 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 10.49 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 2.98 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 10.26 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 2.92 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 10.43 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 2.97 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 7.90 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 2.25 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 14.21 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 4.04 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 10.63 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 3.02 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 14.39 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 4.09 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 9.14 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 2.60 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 10.08 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 2.87 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 5.68 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 1.62 TR |
| Samhæfir Danfoss-stillar | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Samhæfni smurefna | MOPAGPOEPVE |
| Samsk.stíll hönnunar | L |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Skrefahamur | 1-2 segulmögnun (hálfskref)2-2 segulmögnun (fullt skref) |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Stærð ops [mm] | 1.65 mm |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Útgáfa loka | V2 |
| Úttaksstærð [mm] | 6.35 mm |
| Úttaksstærð [to] | 1/4 in |
| Valkostur handv. aðgerðar | AST-G þjónusturekillHandvirk spóla |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | ETS 5M17L |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.052 Kilogram |
| Net weight | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |