Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

ETS 250L

034G3689

Olíufrí kerfi; PVE, Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 95, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 203

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. skil. málafk. g.Fullt slag opið, venjulegt flæði
Aukabúnaður vöruAukabúnaður skrefloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]15.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fasastraumur (RMS) [mA]200 mA
Fasastraumur (toppur) [mA]283 mA
FlæðiseiginleikiS-shape
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurI
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Gerð inntakstengingarLóðmálmur ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur ODF
Hám. hld aflnotk sp.drifs[W]5.5 W
Hám. hld aflnotk str.drifs[W]4.2 W
Hám. leyfð starfslota [%]50 % RH
Hám. OPD [bör]33.0 bar
Hám. OPD [psi]478.6 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]37.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]536 psig
Hám.straumur vinnslu [A]0.40 A
Heildarskref3810 (full skref)
Heiti vöruElectric expansion valve
Heiti vottunarskjalsMH7648
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]95 °C
Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.]-40 °C
Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]203 °F
Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]1 1/8 in
IP-tala umlykisIP67
Jafnvægt tengi [Já/Nei]
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kv gildi [m³/h]13.600 m³/h
Málafkastageta R134a [kW]701.00 kW
Málafkastageta R134a [TR]200.00 TR
Málafkastageta R513A [kW]612.00 kW
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R513A [TR]176.00 TR
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]174 psi
MótorgerðTvískauta
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
NothæftVarahlutar skrefloka
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12
Rated capacity R1234ze [kW]558.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]160.00 TR
Rated capacity R515B [kW]543.00 kW
Rated capacity R515B [TR]156.00 TR
Samhæfir Danfoss-stillarAK-XM 208CEKEEKFMCX
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfiABPAGPAOPOEPVE
SCIP-málsskjalanr.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
Sjónglas
Skilyrði málafk. g. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Skrefahamur2 fasa fullt skref
Snið magns á pakkningu1 pc
Spanstuðull fasa [µH]85000 μH
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
StefnaBeina vegu
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]60 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]140 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [to]1 1/8 in
Valkostur handv. aðgerðarAST-G þjónusturekill
Viðnám [kOhm]0.1 kOhm
Vísir flæðisstefnuArrow embossed
Vökvahópur2
Voltage [V] DC12.0 V
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumETS 175L-500L
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 250L
VottunUL færtCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.993 Kilogram
Net weight1.843 Kilogram
Volume6.248 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162666197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm