ETS 400L
034G3674
PVE, Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 70, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 158
034G3674
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Approval file name | MH7648 |
| Aths. skil. málafk. g. | Fullt slag opið, venjulegt flæði |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður skrefloka |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 21.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fasastraumur (RMS) [mA] | 200 mA |
| Fasastraumur (toppur) [mA] | 283 mA |
| Flæðiseiginleiki | S-shape |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | I |
| Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur ODF |
| Hám. hld aflnotk sp.drifs[W] | 5.5 W |
| Hám. hld aflnotk str.drifs[W] | 6.5 W |
| Hám. leyfð starfslota [%] | 100 % RH |
| Hám. OPD [bör] | 26.0 bar |
| Hám. OPD [psi] | 377.0 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 37.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 536 psig |
| Hám.straumur vinnslu [A] | 0.50 A |
| Heildarskref | 3810 (full skref) |
| Heiti vöru | Electric expansion valve |
| Heiti vottunarskjals | MH7648 |
| Hiti kæliefnis [ºC] [hám.] | 70 °C |
| Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.] | -40 °C |
| Hiti kæliefnis [ºF] [hám.] | 158 °F |
| Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.] | -40 °F |
| Inntaksstærð [to] | 2 1/8 in |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnvægt tengi [Já/Nei] | Já |
| Kæliefni | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kv gildi [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Málafkastageta R134a [kW] | 1095.00 kW |
| Málafkastageta R134a [TR] | 315.00 TR |
| Málafkastageta R404A/R507 [kW] | 1076.00 kW |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málafkastageta R404A/R507 [TR] | 310.00 TR |
| Málafkastageta R407C [kW] | 1549.00 kW |
| Málafkastageta R407C [TR] | 445.00 TR |
| Málafkastageta R513A [kW] | 943.00 kW |
| Málafkastageta R513A [TR] | 271.00 TR |
| Material Description | ETS 400L Electric exp valve I/4 |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| Mótorgerð | Tvískauta |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nothæft | Varahlutar skrefloka |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | M12 |
| Samhæfir Danfoss-stillar | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Samhæfni smurefna | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| SCIP-málsskjalanr. | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
| Sjónglas | Já |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Skrefahamur | 2 fasa fullt skref |
| Snið magns á pakkningu | 4 pc |
| Spanstuðull fasa [µH] | 85000 μH |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stefna | Beina vegu |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Úttaksstærð [to] | 2 1/8 in |
| Valkostur handv. aðgerðar | AST-G þjónusturekill |
| Viðnám [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Vísir flæðisstefnu | Arrow embossed |
| Vökvahópur | 2 |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ETS 175L-500L |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | ETS 400L |
| Vottun | UL færtCECMIMCRNEACUAUKCA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.75 Kilogram |
| Net weight | 2.532 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162476208 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |