Danfoss logo
ETS 400L - 500L

ETS 500L

034G3662

PVE, Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 95, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 203

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. skil. málafk. g.Fullt slag opið, venjulegt flæði
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]31.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fasastraumur (RMS) [mA]200 mA
Fasastraumur (toppur) [mA]283 mA
FlæðiseiginleikiS-shape
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurI
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. hld aflnotk sp.drifs[W]5.5 W
Hám. hld aflnotk str.drifs[W]4.2 W
Hám. leyfð starfslota [%]50 % RH
Hám. OPD andsælis [bör]10 bar
Hám. OPD andsælis [psi]145.0 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]37.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]536 psig
Hám.straumur vinnslu [A]0.40 A
Heiti vöruElectric expansion valve
Heiti vottunarskjalsMH7648
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]95 °C
Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.]-40 °C
Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]203 °F
Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [to]2 5/8 in
IP-tala umlykisIP67
Jafnvægt tengi [Já/Nei]
KæliefniR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kv gildi [m³/h]27.100 m³/h
Málafkastageta R134a [kW]1786.00 kW
Málafkastageta R134a [TR]507.00 TR
Málafkastageta R513A [kW]1535.00 kW
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R513A [TR]442.00 TR
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MótorgerðTvískauta
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
Samhæfir Danfoss-stillarAK-XM 208CEKEEKFMXC
Samhæfni smurefnaABPAGPAOPOEPVE
SCIP-málsskjalanr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Sjónglas
Skilyrði málafk. g. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Skrefahamur2 fasa fullt skref
Snið magns á pakkningu1 pc
Spanstuðull fasa [µH]85000 μH
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
StefnaBeina vegu
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [to]2 5/8 in
Valkostur handv. aðgerðarAST-G þjónusturekill
Vökvahópur2
Voltage [V] DC12.0 V
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumETS 175L-550L with sight glass
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 500L
VottunUL færtCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.608 Kilogram
Net weight3.72 Kilogram
Volume22.788 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162497708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm