ETS 12.5
034G4211
PVE, Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 65, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 150, Inntaksstærð [mm]: 22, Úttaksstærð [mm]: 22
034G4211
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. skil. málafk. g. | Fullt slag opið, venjulegt flæði |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður skrefloka |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fasastraumur (RMS) [mA] | 100 mA |
| Fasastraumur (toppur) [mA] | 141 mA |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | I |
| Fullur ferðahraði tíma [s] [hám.] | 17.0 s |
| Fullur ferðahraði tíma [s] [lágm.] | 8.5 s |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur ODF |
| Hám. hld aflnotk sp.drifs[W] | 5.5 W |
| Hám. hld aflnotk str.drifs[W] | 1.3 W |
| Hám. leyfð starfslota [%] | 100 % RH |
| Hám. OPD [bör] | 33.0 bar |
| Hám. OPD [psi] | 478.6 psi |
| Hám. OPD andsælis [bör] | 33 bar |
| Hám. OPD andsælis [psi] | 478.6 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.5 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 660 psig |
| Heildarskref | 2625 (full skref) |
| Heiti vöru | Electric expansion valve |
| Hiti kæliefnis [ºC] [hám.] | 65 °C |
| Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.] | -40 °C |
| Hiti kæliefnis [ºF] [hám.] | 150 °F |
| Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.] | -40 °F |
| Inntaksstærð [mm] | 22.00 mm |
| Inntaksstærð [to] | 7/8 in |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnvægt tengi [Já/Nei] | NR. |
| Kæliefni | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Málafkastageta R134a [kW] | 45.00 kW |
| Málafkastageta R134a [TR] | 13.00 TR |
| Málafkastageta R22 [kW] | 57.00 kW |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málafkastageta R22 [TR] | 16.00 TR |
| Málafkastageta R404A/R507 [kW] | 43.00 kW |
| Málafkastageta R404A/R507 [TR] | 12.00 TR |
| Málafkastageta R407C [kW] | 63.00 kW |
| Málafkastageta R407C [TR] | 18.00 TR |
| Málafkastageta R410A [kW] | 70.00 kW |
| Málafkastageta R410A [TR] | 20.00 TR |
| Material Description | ETS 12,5 RAFSTÝRÐUR ÞENSLULOKI 22X22MM B |
| Mótorgerð | Tvískauta |
| Nothæft | Varahlutar skrefloka |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | M12 |
| Samhæfir Danfoss-stillar | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Samhæfni smurefna | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| SCIP-málsskjalanr. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Skrefahamur | 2 fasa fullt skref |
| Snið magns á pakkningu | 6 pc |
| Spanstuðull fasa [µH] | 85000 μH |
| Spenna [V] DC [hám.] | 13.8 V |
| Spenna [V] DC [lágm.] | 11.5 V |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stefna | Beina vegu |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 140 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Úttaksstærð [mm] | 22.00 mm |
| Úttaksstærð [to] | 7/8 in |
| Valkostur handv. aðgerðar | AST-G þjónusturekill |
| Viðnám [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 2-stefnuör |
| Vökvahópur | 2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | ETS 12.5 |
| Vottun | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.06 Kilogram |
| Net weight | 0.912 Kilogram |
| Volume | 3.356 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |