Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

ETS 12.5

034G4210

PVE, Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]: 65, Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]: 150, Inntaksstærð [mm]: 16, Úttaksstærð [mm]: 16

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. skil. málafk. g.Fullt slag opið, venjulegt flæði
Aukabúnaður vöruAukabúnaður skrefloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fasastraumur (RMS) [mA]100 mA
Fasastraumur (toppur) [mA]141 mA
FlæðisstefnaTvíflæði
FlokkurI
Fullur ferðahraði tíma [s] [hám.]17.0 s
Fullur ferðahraði tíma [s] [lágm.]8.5 s
Gerð inntakstengingarLóðmálmur ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur ODF
Hám. hld aflnotk sp.drifs[W]5.5 W
Hám. hld aflnotk str.drifs[W]1.3 W
Hám. leyfð starfslota [%]100 % RH
Hám. OPD [bör]33.0 bar
Hám. OPD [psi]478.6 psi
Hám. OPD andsælis [bör]33 bar
Hám. OPD andsælis [psi]478.6 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.5 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]660 psig
Heildarskref2625 (full skref)
Heiti vöruElectric expansion valve
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]65 °C
Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.]-40 °C
Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]150 °F
Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [mm]16.00 mm
Inntaksstærð [to]5/8 in
IP-tala umlykisIP67
Jafnvægt tengi [Já/Nei]NR.
KæliefniR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Málafkastageta R134a [kW]45.00 kW
Málafkastageta R134a [TR]13.00 TR
Málafkastageta R22 [kW]57.00 kW
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R22 [TR]16.00 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]43.00 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]12.00 TR
Málafkastageta R407C [kW]63.00 kW
Málafkastageta R407C [TR]18.00 TR
Málafkastageta R410A [kW]70.00 kW
Málafkastageta R410A [TR]20.00 TR
Material DescriptionETS 12.5 Electric exp. valve
MótorgerðTvískauta
NothæftVarahlutar skrefloka
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12
Samhæfir Danfoss-stillarEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Samhæfni smurefnaABMOPAGPAOPOEPVE
SCIP-málsskjalanr.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
Skilyrði málafk. g. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Skrefahamur2 fasa fullt skref
Snið magns á pakkningu6 pc
Spanstuðull fasa [µH]85000 μH
Spenna [V] DC [hám.]13.8 V
Spenna [V] DC [lágm.]11.5 V
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
StefnaBeina vegu
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]60 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]140 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [mm]16.00 mm
Úttaksstærð [to]5/8 in
Valkostur handv. aðgerðarAST-G þjónusturekill
Viðnám [kOhm]0.1 kOhm
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 2-stefnuör
Vökvahópur2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
VöruhópurExpansion valves
VörutegundETS 12.5
VottunCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.028 Kilogram
Net weight0.878 Kilogram
Volume3.249 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428825689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm