Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

ICSH 25-25

148X1433

Tengistaðall: ANSI B 16.22, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarODS
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICSH 25-25 (1" Port), 1-1/8" ODS
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]1-1/8 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallANSI B 16.22
Tengistærð (mál) [to]1 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingTvöf. þrýstingsstýring
VörutegundICSH 25-25
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]0.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.112 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162706336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm