ICSH 25-10
148X1421
Tengistaðall: ANSI B 16.22, Topphlíf: 1 aðgerðaeining
148X1421
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | ODS |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Material Description | ICSH 25-10 (3/8" Port), 7/8" ODS |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 7/8 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ANSI B 16.22 |
| Tengistærð (mál) [to] | 3/8 in |
| Topphlíf | 1 aðgerðaeining |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Tvöf. þrýstingsstýring |
| Vörutegund | ICSH 25-10 |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.] | 102.0 psig |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.] | 0.0 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7 Kilogram |
| Net weight | 6.112 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |