Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

ICSH 25-10

148X1419

Gerð tengingar: Innstungusuða, Tengistaðall: ASME B 16.11, Topphlíf: 1 aðgerðaeining

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICSH 25-10 (3/8" Port), 3/4" SW
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Tengistærð (mál) [to]3/8 in
Topphlíf1 aðgerðaeining
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingTvöf. þrýstingsstýring
VörutegundICSH 25-10
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]0.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.112 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162663844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm