Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

ICSH 40, 40 mm, Stúfsuða

027H4309

Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: EN 10220, Stærð inntakstengingar [mm]: 40, Kv gildi [m³/h]: 27

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti vöruPilot operated servo valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv gildi [m³/h]27.000 m³/h
Material DescriptionICSH 40 LOKI
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]40.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]40.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]1 1/2 to
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]1 1/2 to
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
UL markYes
Útgáfa lokaStöðluð útgáfa
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingServo-stýrður loki
VörutegundICSH 40
VottunEACTÜVUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.085 Kilogram
Net weight7.599 Kilogram
Volume8.68 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428999311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm