Danfoss logo
ICS 100-DM-product-details

ICS 100-DM

148X1460

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð P-tengisCVP-L
Gerð SI-tengisEVM NC
Gerð SII-tengisCVE-L
Gerð tengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744
LýsingICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
Material DescriptionICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðall úttakstengingarASME B 36.10M SCHEDULE 8
Stærð inntakstengingar [mm]100.00 mm
Stærð úttakstengingar [to]4 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistaðall inntaksASME B 36.10M SCHEDULE 8
Tengistærð inntaks [to]4 to
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.with change over to constant p
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir rafeindastýringar
VörutegundICS 100-DM
Þrýstingssvið [psig] (CVP) [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] (CVP) [lágm.]20.0 psig
Þrýstingssvið [psig] (CVQ) [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] (CVQ) [lágm.]19.5 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]19.5 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight54.6 Kilogram
Net weight54.6 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm