Danfoss logo
ICS 80-DM-product-details

ICS 80-DM

148X1459

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni meginhlutaStál
Gerð SI-tengisEVM NC
Gerð SII-tengisCVE-L
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti vöruPilot operated servo valve
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
LýsingICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
P-port_2CVP-L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Einkenni
Gildi
Stærð inntakstengingar [mm]80.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]80.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]3 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistaðall inntaksButt weld
Tengistærð inntaks [to]3 to
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.w/change over to const. press.
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir rafeindastýringar
VörutegundICS 80-DM
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]19.5 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.036 Kilogram
Net weight6.253 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm