ICS 50-DM
148X1456
Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar
148X1456
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð inntakstengingar | Stúfsuða |
| Gerð P-tengis | CVP-L |
| Gerð SI-tengis | EVM NC |
| Gerð SII-tengis | CVE-L |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Gerð úttakstengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Lýsing | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| Material Description | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Staðall úttakstengingar | BUTT WELD |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 65.00 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 2 1/2 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tengistaðall inntaks | Butt weld |
| Tengistærð inntaks [to] | 2 1/2 in |
| Topphlíf | 3 aðgerðaeiningar |
| Viðb.texti bandar. merk. | with change over to constant p |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Stillir rafeindastýringar |
| Vörutegund | ICS 50-DM |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.] | 102.0 psig |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.] | 19.5 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.036 Kilogram |
| Net weight | 6.253 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |