Danfoss logo
ICS 50-DM-product-details

ICS 50-DM

148X1455

Gerð tengingar: Innstungusuða, Tengistaðall: ASME B 16.11, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð P-tengisCVP-L
Gerð SI-tengisEVM NC
Gerð SII-tengisCVE-L
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]50.00 mm
Stærð úttakstengingar [to]2 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Tengistaðall inntaksSocket weld
Tengistærð inntaks [to]2 to
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.with change over to constant p
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir rafeindastýringar
VörutegundICS 50-DM
Þrýstingssvið [psig] (CVP) [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] (CVP) [lágm.]19.5 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe754.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.004 Kilogram
Net weight6.169 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm