Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 40-DM

148X1440

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 16.11, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
LýsingICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD
Material DescriptionICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]1 1/2 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Tengistærð (mál) [to]1 1/2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir rafeindastýringar
VörutegundICS 40-DM
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]0.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.6 Kilogram
Net weight11.146 Kilogram
Volume56.285 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255031666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm