Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-10-O

148X1436

Gerð tengingar: Lóðmálmur, Tengistaðall: LÓÐUNAR-ANSI, Topphlíf: 1 aðgerðaeining

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarLóðmálmur
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-10, 3/4" SW conn and CVC-M pilot
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallLÓÐUNAR-ANSI
Tengistærð (mál) [to]3/8 in
Topphlíf1 aðgerðaeining
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir frálagsþrýst.
VörutegundICS 25-10-O
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]406.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]58.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.292 Kilogram
Net weight5.428 Kilogram
Volume22.493 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162711309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm