Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 65

148X1434

Gerð tengingar: Lóðun, Tengistaðall: ASME B 16.22, Topphlíf: Hreyfiliði

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarLóðun
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 65 BL 3" BW 0-102 PSIG
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]2 5/8 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.22
Tengistærð (mál) [to]2 1/2 in
TopphlífHreyfiliði
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni opnun upp á gátt
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingMismunaþrýstistillir
VörutegundICS 65
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]0.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18.875 Kilogram
Net weight16.843 Kilogram
Volume56.025 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162663776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm