Danfoss logo
ICS1 65

ICS 50-BL

148X1414

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 1 aðgerðaeining

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðPilot operated servo valve
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 50-BL 2-1/2" BW EVM(NC) & CVPP-L pil
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]2 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]2 in
Topphlíf1 aðgerðaeining
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni opnun upp á gátt
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingMismunaþrýstistillir
VörutegundICS 50-BL
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]0.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.871 Kilogram
Net weight12.601 Kilogram
Volume26.748 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162687239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm