Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 50-DM

148X1412

Gerð tengingar: Lóðun, Tengistaðall: ASME B 16.22, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarLóðun
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/8" ODS , CVE-L w/ICAD
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]2 1/8 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.22
Tengistærð (mál) [to]2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni opnun upp á gátt
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir rafeindastýringar
VörutegundICS 50-DM
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]19.5 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16.5 Kilogram
Net weight15.437 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162495841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm