Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-5-OS

148X1408

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-5-OS 1-1/4" BW conn EVM NC & CVC
Notað fyrir vöruTvöf. þrýstistillir
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]1 1/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]3/16 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.w/electric shut-off
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir frálagsþrýst.
VörutegundICS 25-5-OS
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]406.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]58.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.237 Kilogram
Net weight9.202 Kilogram
Volume22.493 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162446393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm