Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 40-O

148X1378

Gerð tengingar: Lóðun, Tengistaðall: ASME B 16.22, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarLóðun
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 40-O w/ 1-5/8" ODS conn and CVC-M pi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]1 5/8 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.22
Tengistærð (mál) [to]1 1/2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir frálagsþrýst.
VörutegundICS 40-O
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]406.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]58.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.877 Kilogram
Net weight8.548 Kilogram
Volume26.748 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424286828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm