ICS 65
148X1376
Gerð tengingar: Lóðun, Tengistaðall: ASME B 16.22, Topphlíf: Hreyfiliði
148X1376
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 2 5/8 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 16.22 |
| Tengistærð (mál) [to] | 2 1/2 in |
| Topphlíf | Hreyfiliði |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Segulloki |
| Vörutegund | ICS 65 |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.] | 102.0 psig |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.] | 20.0 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 16.413 Kilogram |
| Net weight | 15.222 Kilogram |
| Volume | 68.684 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |