Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 65-OBS

148X1347

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Stærð tengingar [to]: 2 1/2 in, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 65-OBS 2-1/2" BW conn two EVM(NC)(19
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]2 1/2 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]2 1/2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni opnun og lokun
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir frálagsþrýst.
VörutegundICS 65-OBS
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]0.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight17.114 Kilogram
Net weight15.601 Kilogram
Volume68.684 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428679503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm