ICS 25-10
148X1337
Gerð tengingar: NPT, Tengistaðall: ASME B 1.20.1, Stærð tengingar [to]: 3/4, Topphlíf: 1 aðgerðaeining
148X1337
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | NPT |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Material Description | ICS 25-10 (3/8" Port) w/ 3/4" FPT and EV |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 |
| Stefna | Beina vegu |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ASME B 1.20.1 |
| Tengistærð (mál) [to] | 3/8 in |
| Topphlíf | 1 aðgerðaeining |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Segulloki |
| Vörutegund | ICS 25-10 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.317 Kilogram |
| Net weight | 3.851 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |