Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 50-STD

148X1308

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Stærð tengingar [to]: 2 1/2 in, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 50-STD, 2-1/2” BW, 363 to 754 PSIG
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]2 1/2 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingInntaksþrýstistillir
VörutegundICS 50-STD
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]754.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]363.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.877 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428545006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm