Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 150-M

148X1208

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 150-M 6" BW CVE-L
Notað fyrir vöruInntaksþrýstistillir
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]6 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]6 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir rafeindastýringar
VörutegundICS 150-M
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]20.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight135 Kilogram
Net weight129.742 Kilogram
Volume149.308 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428993234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm