Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 65-M

148X1204

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 1 aðgerðaeining

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 65 -M, 3" BW , CVE-L w/ICAD
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]3 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]2 1/2 in
Topphlíf1 aðgerðaeining
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir rafeindastýringar
VörutegundICS 65-M
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]406.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]58.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18.88 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428993104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm