Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 50-DM

148X1132

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Stærð tengingar [to]: 2 1/2 in, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: ICS

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]2 1/2 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni opnun upp á gátt
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir rafeindastýringar
VörutegundICS 50-DM
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]754.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]363.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.5 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428992565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm