ICS 25-5
148X1044
Gerð tengingar: NPT, Tengistaðall: ASME B 1.20.1, Stærð tengingar [to]: 3/4, Topphlíf: 1 aðgerðaeining
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: ICS
148X1044
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | NPT |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Material Description | ICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 |
| Stefna | Beina vegu |
| Tenging innra/ytra | Innra |
| Tengistaðall | ASME B 1.20.1 |
| Tengistærð (mál) [to] | 3/4 in |
| Topphlíf | 1 aðgerðaeining |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Segulloki |
| Vörutegund | ICS 25-5 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.28 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.777 Liter |
| EAN/UPC | 5702428973922 |