Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 40-OS

148X0839

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 40-OS, 2” BW, 58 to 406 Psig
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]2 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]1 1/2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni lokun
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir frálagsþrýst.
VörutegundICS 40-OS
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]406.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]58.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.4 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428909174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm