Danfoss logo
ICS 150-B-product-details

ICS 150-B

148X0632

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AthugasemdirEVM PILOT VALVE NC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð P-tengisCVP-L PILOT
Gerð SI-tengisPLUG A
Gerð SII-tengisEVM-NC PILOT
Gerð tengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LýsingICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG
Material DescriptionICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig
Notað fyrir vöruathugasemdirDual Pressure Regulator
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðall úttakstengingarASME B 36.10M SCHEDULE 8
Stærð tengingar [to]6 in
Stærð úttakstengingar [to]6 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistaðall inntaksASME B 36.10M SCHEDULE 8
Tengistærð (mál) [to]6 in
Tengistærð inntaks [to]6 to
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni opnun upp á gátt
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingInntaksþrýstistillir
VörutegundICS 150-B
Þrýstingssvið [psig] (CVP) [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] (CVP) [lágm.]19.5 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]19.5 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight130 Kilogram
Net weight129.618 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm