Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 65-O

148X0606

Gerð tengingar: Innstungusuða, Tengistaðall: ASME B 16.11, Stærð tengingar [to]: 2 1/2 in, Topphlíf: 1 aðgerðaeining

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð inntakstengingarInnstungusuða
Gerð tengingarInnstungusuða
Gerð úttakstengingarInnstungusuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 65-O, 2-1/2" SOC, 58 to 406 PSIG
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]2 1/2 in
Stærð úttakstengingar [to]2 1/2 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Tengistærð (mál) [to]2 1/2 in
Tengistærð inntaks [to]2 1/2 in
Topphlíf1 aðgerðaeining
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir frálagsþrýst.
VörutegundICS 65-O
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]406.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]58.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18.46 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255032618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm