ICS 25-5-STD
148X0580
Gerð tengingar: Innstungusuða, Tengistaðall: ASME B 16.11, Topphlíf: 1 aðgerðaeining
148X0580
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Material Description | ICS 25-5-STD, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102 |
| Notað fyrir vöru | Inntaksþrýstistillir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 16.11 |
| Tengistærð (mál) [to] | 3/16 in |
| Topphlíf | 1 aðgerðaeining |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Inntaksþrýstistillir |
| Vörutegund | ICS 25-5-STD |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.] | 102.0 psig |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.] | 20.0 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.1 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428900362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |