Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-15-STD

148X0569

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 1 aðgerðaeining

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-15-STD, 3/4" BW, 20" - 102 PSIG
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Einkenni
Gildi
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]1/2 in
Topphlíf1 aðgerðaeining
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingInntaksþrýstistillir
VörutegundICS 25-15-STD
Þrýstingssvið [psig] (CVP) [hám.]426029709.7 psig
Þrýstingssvið [psig] (CVP) [lágm.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]19.5 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.48 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428851091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm