Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 65-OS

148X0487

Gerð tengingar: Lóðun, Tengistaðall: ASME B 16.22, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarLóðun
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 65-OS 2-5/8" ODS 14.8" - 131 PSIG
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]2 5/8 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.22
Tengistærð (mál) [to]2 1/2 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni lokun
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir frálagsþrýst.
VörutegundICS 65-OS
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]131.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]14.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight19.6 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428845427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm