Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-20-OS

148X0484

Gerð tengingar: Innstungusuða, Tengistaðall: ASME B 16.11, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-20-OS, 3/4" SOC, 14.8"- 131 psig
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Tengistærð (mál) [to]3/4 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni lokun
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStillir frálagsþrýst.
VörutegundICS 25-20-OS
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]131.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]14.8 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.32 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428844512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm