Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-10-B

148X0450

Gerð tengingar: Innstungusuða, Tengistaðall: ASME B 16.11, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-10-B, 3/4" SOC, 20"-102 PSIG
Notað fyrir vöruInntaksþrýstistillir
Notað fyrir vöruathugasemdirm. rafrænni opnun upp á gátt
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Tengistærð (mál) [to]3/8 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni opnun upp á gátt
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingInntaksþrýstistillir
VörutegundICS 25-10-B
Þrýstingssvið [psig] (CVP) [hám.]426029709.7 psig
Þrýstingssvið [psig] (CVP) [lágm.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]19.5 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.56 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428838887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm