Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 150

148X0394

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]150.00 mm
Stærð tengingar [to]6 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]6 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingSegulloki
VörutegundICS 150

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight130 Kilogram
Net weight128.253 Kilogram
Volume203.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm